Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/ 7-STBDWHNZL789B - 1973945

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 7, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1973945
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918945435
Peso por unidade (exclusive embalagem) 11,556 GRM