Conector de placa de circuito impresso - PC 4 HV/ 4-ST-7,62 BUGYNZ1087 - 1973770

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, número de polos: 4, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Cor: cinza azulado, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1973770
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918945015
Peso por unidade (exclusive embalagem) 17,851 GRM