Conector de placa de circuito impresso - FKCVR 2,5/ 2-ST YE - 1973644

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 2, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: amarelo, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1973644
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
GTIN 4017918944827
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,544 GRM