Header - MSTBW 2,5/ 4-G BK - 1973576

Nenhuma figura disponível

Caixa básica, corrente nominal: 12 A, tensão nominal: 250 V, passo: 5,0 mm, número de polos: 4, tipo de montagem: solda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Os separadores possibilitam a limpeza ou o encapsulamento da placa de circuito impresso
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1973576
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918959333
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,846 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback