Conector de placa de circuito impresso - FK-MC 0,5/ 7-ST-2,5 AU - 1973330

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 4 A, número de polos: 7, passo: 2,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Ouro

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1973330
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918961565
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,081 GRM