Conector de placa de circuito impresso - MVSTBW 2,5/ 8-ST-5,08 CRWH NZ2 - 1973220

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 8, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: branco creme, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1973220
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4017918944216
Peso por unidade (exclusive embalagem) 16,540 GRM