Conector de placa de circuito impresso - MVSTBW 2,5/ 8-ST-5,08 CRWH NZ1 - 1973217

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 8, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: branco creme, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1973217
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4017918944193
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,720 GRM