Conector de placa de circuito impresso - MC 1,5/ 6-STF-3,81 AU - 1973068

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, número de polos: 6, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Ouro

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1973068
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918940218
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,041 GRM
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback