Header - SMC 1,5/ 5-G-3,81 CP3 - 1972700

A figura exibe uma variante do artigo sem perfil de codificação

Header, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, número de polos: 5, passo: 3,81 mm, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1972700
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918939564
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,394 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930