Conector de placa de circuito impresso - MSTBA 2,5/12-G-5,08 PIN 18,6 - 1972535

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Direção de encaixe paralela à placa de circuito impresso
  • Contorno fechado para uma estabilidade otimizada da conexão
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1972535
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918938666
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,290 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930