Conector de placa de circuito impresso - PC 6/ 2-ST-10,16 BD:R1,R2 - 1972425

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, número de polos: 2, passo: 10,16 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Cor: verde, superfície de contato: Prata

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1972425
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918938246
Peso por unidade (exclusive embalagem) 16,673 GRM