Conector plugável direto - ZEC 1,5/ 5-LPV-7,5 OHNE CODIER - 1972360

Nenhuma figura disponível

Conector plugável direto, corrente nominal: 10 A, número de polos: 5, passo: 7,5 mm, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Tecnologia de encaixe direto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão simples dos componentes
  • Conexão direta econômica com somente um componente
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1972360
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4017918937744
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,096 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem BG (Bulgária)