Conector de placa de circuito impresso - IMC 1,5/10-G-3,81 KMGY AU - 1972302

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, número de polos: 10, passo: 3,81 mm, cor: cinza claro, superfície de contato: Ouro, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Pontos de contato dourados asseguram condutividade de qualidade estável por longo tempo
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Caixa básica invertida com contatos de soquete para saídas dos equipamentos com proteção contra contato ou conexões placa a placa
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1972302
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918937515
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,400 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem PL (Polônia)