Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/ 7-ST-5,08 BD NZ 2102 - 1972276

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 7, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1972276
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918937362
Peso por unidade (exclusive embalagem) 11,636 GRM