Conector de placa de circuito impresso - ZEC 1,0/ 8-ST-3,5 C2 R1,8 BDNZ - 1972205

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, número de polos: 8, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: conexão à mola, Cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Tecnologia de encaixe direto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1972205
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918937065
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,951 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930