Conector de placa de circuito impresso - MSTBA 2,5/ 9-G-5,08 (13579) - 1972137

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 12 A, número de polos: 9, passo: 5,08 mm, Cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1972137
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918936921
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,400 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930