Conector de placa de circuito impresso - ZEC 1,0/11-ST-3,5C1,7NZ88977L1 - 1972072

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, número de polos: 11, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: conexão à mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Tecnologia de encaixe direto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1972072
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918936532
Peso por unidade (exclusive embalagem) 12,632 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930