Conector de placa de circuito impresso - ZEC 1,0/ 4-ST-3,5C1NZ977D1 - 1972069

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, número de polos: 4, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: conexão à mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Tecnologia de encaixe direto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1972069
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918936549
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,548 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem GR (Grécia)