Conector de placa de circuito impresso - ZEC 1,0/ 6-ST-3,5C1,5NZ977F2 - 1972056

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, número de polos: 6, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: conexão à mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Tecnologia de encaixe direto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1972056
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918936570
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,738 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem GR (Grécia)