Conector de placa de circuito impresso - MCC 1/18-STZ-3,81 BK - 1971769

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, número de polos: 18, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão para crimp, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão econômica de condutores pé-montados em grandes quantidades
  • O auxiliar de remoção facilita o manuseio e permite reduzir as forças de tração sobre o ponto de contato
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1971769
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918932275
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,162 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)