Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/20-STF-5,08BD30-49SOT - 1971688

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 20, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1971688
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918932015
Peso por unidade (exclusive embalagem) 34,236 GRM