Header - PC 6-16/ 5-GF-10,16 GY(135)CP1,5 - 1971510

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 41 A, número de polos: 5, passo: 10,16 mm, Cor: cinza, superfície de contato: Prata, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1971510
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918931001
Peso por unidade (exclusive embalagem) 18,687 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem PL (Polônia)