Conector de placa de circuito impresso - FKIC 2,5/ 7-ST-5,08 CD BS X14 - 1971361

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 7, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1971361
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918930776
Peso por unidade (exclusive embalagem) 11,314 GRM