Conector de placa de circuito impresso - FKIC 2,5/ 7-ST-5,08 CD BS X13 - 1971358

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • Conector invertido com contatos de pino para saídas de equipamento com proteção contra contato ou conexões cabo a cabo suspensas
  • Combinável com família MSTB 2,5
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1971358
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918930783
Peso por unidade (exclusive embalagem) 11,314 GRM