Conector de placa de circuito impresso - MC 1,5/12-ST-3,81 GY NZ223252 - 1971280

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, número de polos: 12, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: cinza, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1971280
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918930547
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,398 GRM