Conector de placa de circuito impresso - DFK-MSTB 2,5/ 3-GF-5,08 BK - 1970333

Nenhuma figura disponível

Caixa básica, corrente nominal: 12 A, tensão nominal: 320 V, passo: 5,08 mm, número de polos: 3, tipo de montagem: montagem direta

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1970333
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4017918928704
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,399 GRM