Conector de placa de circuito impresso - PC 4/ 2-ST-7,62 KMGY BD NZ - 1970142

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 20 A, número de polos: 2, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: cinza claro, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1970142
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918928131
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,820 GRM