Conector de placa de circuito impresso - SMSTB 2,5/ 2-ST BU ANG NZ0030 - 1969263

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 2, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: azul, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1969263
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4017918927745
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,140 GRM