Conector de placa de circuito impresso - MCV 1,5/15-GF-3,81 PIN 4,6 - 1968905

Nenhuma figura disponível

Header, número de polos: 15, passo: 3,81 mm, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1968905
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918925055
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,520 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930