Conector de placa de circuito impresso - ZEC 1,5/ 5-ST-5,0 C3 - 1968620

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, número de polos: 5, passo: 5 mm, tipo de conexão: conexão à mola, cor: azul, superfície de contato: Estanho, montagem: Tecnologia de encaixe direto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1968620
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918924645
Peso por unidade (exclusive embalagem) 7,460 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930