Conector de placa de circuito impresso - FKCVR 2,5/ 3-ST BK - 1968196

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 3, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1968196
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
GTIN 4017918921453
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!