Conector de placa de circuito impresso - FKC 2,5/ 5-ST-5,08 AU - 1967919

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 5, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Ouro

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Pontos de contato dourados asseguram condutividade de qualidade estável por longo tempo
  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
  • Combinável com família MSTB 2,5
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1967919
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918920999
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,587 GRM