Conector de placa de circuito impresso - FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,5 BD:1-8Q - 1967757

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, número de polos: 8, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1967757
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4017918921415
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,765 GRM