Printed-circuit board connector - MSTBT 2,5/ 4-ST BK NZ4.012.A - 1967566

Nenhuma figura disponível

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 4, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1967566
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918918392
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,667 GRM