Conector de placa de circuito impresso - IC 2,5/10-STGF-5,08 BD:1-10 - 1967236

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III / 2): 320 V, número de polos: 10, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1967236
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918918040
Peso por unidade (exclusive embalagem) 17,223 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!