Conector de placa de circuito impresso - MSTBVAH 2,5/ 2-G-5,08 CR:1 - 1967197

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 12 A, número de polos: 2, passo: 5,08 mm, Cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Contorno fechado para uma estabilidade otimizada da conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1967197
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918917869
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,863 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem PL (Polônia)