Conector de placa de circuito impresso - MVSTBW 2,5/ 4-ST BDO:10-13 - 1966952

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III / 2): 320 V, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1966952
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918915094
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,221 GRM