Conector de placa de circuito impresso - MSTBVA 2,5/ 3-G (1,3) RD - 1966664

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 12 A, número de polos: 3, passo: 5 mm, cor: vermelho, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Contorno fechado para uma estabilidade otimizada da conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1966664
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4017918914561
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,360 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback