Header - MSTBV 2,5/ 9-GF-5,08BK(1346-9) - 1966606

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III / 2): 320 V, número de polos: 9, passo: 5,08 mm, Cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1966606
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918913779
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,620 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930