Conector de placa de circuito impresso - PC 4 HV/ 4-STF-SH-7,62 - 1966428

A ilustração indica uma variante de produto de 5 pólos

Plugue conector, corrente nominal: 20 A, tensão de teste (III/2): 1000 V, número de polos: 4, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1966428
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 369 (CC-2009)
GTIN 4017918939205
Peso por unidade (exclusive embalagem) 40,837 GRM