Conector de placa de circuito impresso - FKIC 2,5 HC/ 3-ST-5,08NZ879817 - 1966088

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 16 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 3, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1966088
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
GTIN 4017918943271
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,490 GRM