Conector de placa de circuito impresso - FK-MCP 1,5/20-STF-3,81BSNZ1-20 - 1965982

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, número de polos: 20, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, Cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1965982
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918911379
Peso por unidade (exclusive embalagem) 19,030 GRM