Conector de placa de circuito impresso - MC 1,5/10-ST-3,81 GY NZ:191583 - 1965911

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, número de polos: 10, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: cinza, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1965911
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918910907
Peso por unidade (exclusive embalagem) 7,620 GRM