Conector de placa de circuito impresso - MSTBP 2,5/ 3-ST-5,08 BU CP2 - 1965429

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 3, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: azul, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1965429
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918909239
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,790 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)