Conector de placa de circuito impresso - MCD 0,5/12-G1-2,5 HT BK PIN26 - 1965238

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 4 A, número de polos: 12, passo: 2,5 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1965238
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918977696
Peso por unidade (exclusive embalagem) 10,174 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930