Conector de placa de circuito impresso - GMSTB 2,5/ 4-ST-7,62 BD:17-20 - 1965018

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 4, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1965018
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918906559
Peso por unidade (exclusive embalagem) 7,566 GRM