Conector de placa de circuito impresso - MCD 1,5/ 4-G1-3,81 GY CP1,6 - 1964310

A figura exibe uma variante de 10 polos com 20 contatos

Caixa básica da placa de circuito impresso, número de polos: 4, passo: 3,81 mm, cor: cinza, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • A conexão de condutores em vários níveis permite densidades de contato superiores
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1964310
Quantidade de embalagem (VPE) 1