Conector de placa de circuito impresso - MCV 1,5/ 2-G-3,5 BD:X21 SO - 1964103

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 8 A, número de polos: 2, passo: 3,5 mm, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1964103
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4017918905200
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,740 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930