Header - MSTB 2,5/ 4-G THT - 1963890

A ilustração indica uma variante de 8 pólos com flange rosqueada

Header, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III / 2): 320 V, número de polos: 4, passo: 5 mm, Cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: THR solda, As informações para o usuário e recomendações de especificação sobre a tecnologia Through Hole Reflow encontram-se em "Downloads"

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1963890
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918916503
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,150 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930