Conector de placa de circuito impresso - MCVR 1,5/12-ST-3,5 BD:C-8 SO - 1963243

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, número de polos: 12, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1963243
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918903886
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,838 GRM